STAR STRIP Spelacavi

Strumento di spelatura per cavi di diametro fino a 40 mm, ganci intercambiabili, affidabile e resistente, anche per isolamento problematico come PTFE, TPE, fluoropolimero e PUR

Speciale utensile di spelatura adatto per i materiali isolanti problematici come il PUR, fluoropolimeri, fibra di vetro, TPE e gomma

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloPer diametro esterno mmLunghezza (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

STAR STRIP con una lama, gancio piccolo e grande (senza lame di ricambio)
61735820
STAR STRIP4,5 - 401501
Ricambi
61735821Lama di ricambio STAR STRIP--1
61735822STAR STRIP gancio di ricambio piccolo4,5 - 25-1
61735823STAR STRIP gancio di ricambio grande20 - 40-1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampia gamma di applicazioni grazie ai ganci intercambiabili
  • Impiego universale per tagli circolari, in lunghezza e a spirale
  • Alta qualità della lama garantisce un buon risultato strippaggio anche per materiali isolanti duri
  • Corpo robusto, testato per più di 100.000 operazioni di spelatura
  • Ottima ergonomia e facilità d'uso (grazie alla costruzione leggera)

Applicazione

  • Utensile di spelatura regolabile per cavi tondi realizzati con diversi materiali isolanti (come il PVC, PTFE, gomma o PUR)
  • Attraverso i ganci intercambiabili, lo strumento può essere utilizzato per cavi di un diametro di 4,5 - 25 mm e 20 mm - 40

Caratteristiche del prodotto

  • The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
  • Tre posizioni di blocco per taglio circolare, longitudinale o a spirale
  • La lama ritorna automaticamente alla posizione di partenza al termine della spelatura, riducendo le possibilità di danneggiare la lama
  • Nessun attrezzo speciale è necessario per sostituire il gancio (il nuovo gancio viene utilizzato per rilasciare il gancio presente)

Note

  • Lame di ricambio disponibili e possono essere conservate in un compartimento dell'utensile

Incluso

  • 61735820: Utensile con lama, gancio piccolo e grande senza lama di ricambio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Strumenti di spelatura cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: Attrezzo spelacavo/isolante

Peso

  • STAR STRIP gancio grande 116 g

Lunghezza

  • Dimensioni LxHxB:Piccolo hook: 150x42x30.5 mmGrande hook: 167x52x30.5 mm

Colore standard

  • Nero

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.