Puntalini AH non isolati
Puntalini non isolati per costruttori di quadri
Ora con certificazione UL
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Isolamento a forma di imbuto per l'inserimento semplificato del trefolo
Applicazione
- Cablaggio di quadri elettrici
Riferimenti normativi/approvazioni
- Secondo DIN 46228
- File numero E507990, consultare Tabella
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Puntalini
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 6.0 Class-Description: Puntalino
Materiale
- Rame elettrolitico stagnato
Campo di temperatura
- - 55 ° C fino a +200 ° C
- Su richiesta disponibili altre dimensioni.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.