SILVYN® FPS
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Resistente alla deformazione
- Comprimibile ed estensibile
- Resistente a oli e acidi
- A tenuta di liquidi
- Resistente alla corrosione
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- In catene portacavi (SILVYN® CHAIN)
- Industria robotica
- Applicazioni mobili
- Per uso interno
Caratteristiche del prodotto
- Privo di cadmio
- Privo di silicone
Norm references / Approvals
- UL file number E308201
Costruzione
- Spirale in filo d'acciaio isolato in PVC
- Guaina isolante in PVC morbido
Note
- Matassa da 50 m su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001177
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaina di protezione in plastica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001177
- ETIM 6.0 Class-Description: Guaina di protezione in plastica
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Colore standard
- Grigio
Materiale
- PVC con filo di acciaio isolato
Campo di temperatura
- da -25°C a +80°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

