SILVYN® MSK-M BRUSH

SILVYN® MSK-M BRUSH - raccordo per tubo in ottone nichelato con schermatura CEM, scarico della trazione dei cavi integrato

  • Raccordo e pressacavo con l'innovativo sistema BRUSH
  • Ottima ripresa dello schermo a 360°

Ampio campo di serraggioAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàSKINTOP® integratointerferenze

CE

Codice articolo Filettatura metricaIntervallo di serraggio in mmPassaggio Utile Ø L (mm)Adatto per guaina Ø est. mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® MSK-M BRUSH per SILVYN® AS
55506020
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506021
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506022
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506023
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506024
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN®MSK-M BRUSH per SILVYN®AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU
55506025
25 x 1,59.0 - 17.014,52110
55506026
32 x 1,511.0 - 21.019,5271
55506027
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506028
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506029
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Installazione semplice
  • Collegamento della schermatura rapido e comodo
  • Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
  • Elevato grado di protezione IP del cavo
  • Ampio campo di serraggio

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Impianti industriali
  • Industria pesante
  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC

Caratteristiche del prodotto

  • Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®

Note

  • Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori metrici SKINTOP®

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale

  • Modello base:
    Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione pressacavo: CR/NBR
    Guarnizione guaina: TPE
  • Spazzola EMC: ottone

Grado di protezione

  • Cavo: IP 68Guaina:IP 40 con SILVYN®AS, EDU-AS, EMC AS-CUIP 65 con SILVYN®AS-P

Campo di temperatura

  • da -30°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.