SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - raccordo per tubo in ottone nichelato per zona ATEX, scarico della trazione dei cavi integrato

Approvazione mondiale IECEx

Ampio campo di serraggioResistenza meccanicaTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleRobustoaffidabilitàSKINTOP® integrato

CEEXIECEx

No data available for display
Codice articolo Filettatura metricaIntervallo di serraggio in mmPassaggio Utile Ø L (mm)Adatto per guaina Ø est. mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® MSK-M ATEX per SILVYN® AS
55506010
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506011
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506012
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506013
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506014
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506015
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506016
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506017
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
SILVYN® MSK-M ATEX per SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU
55506018
12 x 1,53.0 - 7.06,3105
55506019
16 x 1,54.5 - 10.09145
55506036
20 x 1,57.0 - 13.011,5175
55506037
25 x 1,59.0 - 17.014,5215
55506038
32 x 1,511.0 - 21.019,5275
55506039
40 x 1,519.0 - 28.026,5361
55506040
50 x 1,527.0 - 35.036451
55506041
63 x 1,534.0 - 45.045,5561
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
  • Elevato grado di protezione IP del cavo
  • Montaggio semplice e rapido
  • Ampio campo di serraggio
  • Anti-rotazione

Applicazione

  • Apparecchiature, macchine e impianti a sicurezza aumentata classe "e”, protezione dalle polveri esplosive grazie alla custodia "t”
  • Industria chimica e petrolchimica
  • Impianti industriali
  • Utilizzati in ambienti dove cavi e conduttori necessitano di ulteriore protezione meccanica

Caratteristiche del prodotto

  • Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®

Note

  • Per l’utilizzo in aree a rischio di esplosione ammesso solo con tubo flessibile in metallo senza guaina in plastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Certificazioni

  • SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
    IBExU06ATEX1012X
    II 2G EEx eII
    II 1D EEx eII
  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

Materiale

  • Modello base:
    Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione pressacavo: CR/NBR
    Guarnizione guaina: TPE

Test:

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado di protezione

  • Cavo: IP 68
    Guaina: IP 40 con SILVYN ® AS , EDU -AS , EMC AS- CU "

Campo di temperatura

  • da -30°C a +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.