
SILVYN® MSK-M ATEX
SILVYN® MSK-M ATEX - raccordo per tubo in ottone nichelato per zona ATEX, scarico della trazione dei cavi integrato
Approvazione mondiale IECEx
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Scarico ottimale della trazione di cavo e guaina
- Elevato grado di protezione IP del cavo
- Montaggio semplice e rapido
- Ampio campo di serraggio
- Anti-rotazione
Applicazione
- Apparecchiature, macchine e impianti a sicurezza aumentata classe "e”, protezione dalle polveri esplosive grazie alla custodia "t”
- Industria chimica e petrolchimica
- Impianti industriali
- Utilizzati in ambienti dove cavi e conduttori necessitano di ulteriore protezione meccanica
Caratteristiche del prodotto
- Combinazione di SILVYN® e SKINTOP®
Note
- Per l’utilizzo in aree a rischio di esplosione ammesso solo con tubo flessibile in metallo senza guaina in plastica
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Certificazioni
- SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
IBExU06ATEX1012X
II 2G EEx eII
II 1D EEx eII - CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X
Materiale
- Modello base:
Corpo: ottone nichelato
Guarnizione pressacavo: CR/NBR
Guarnizione guaina: TPE
Test:
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Grado di protezione
- Cavo: IP 68
Guaina: IP 40 con SILVYN ® AS , EDU -AS , EMC AS- CU "
Campo di temperatura
- da -30°C a +90°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.