SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCC coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato

Collegamento di due guaine di lunghezza diversa

Tempo di montaggioIngombri ridottiRobustoaffidabilità

CE

No data available for display
Codice articolo Grandezza nominaleAdatto a SILVYN® LCC-2/LCCH-2Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

55503476
16162
55503477
20202
55503478
25252
55503479
32322
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Giunto opzionale per SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Montaggio rapido
  • Elevata resistenza a trazione

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Raccordo per il collegamento di due guaine

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23

Materiale

  • Ottone nichelato

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • da -50°C a +135°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.