SILVYN® LCG-M

SILVYN® LCG-M è un raccordo per guaine in ottone in grado di offrire un grado di protezione IP65 con la guarnizione di pressione integrata.

Resistente alla corrosioneAntivibrazioneResistenza meccanicaResistente all'olioRobustoResistente alla temperatura

CELLOYDS

Codice articolo Filettatura metricaSW 1/2 mmLunghezza totale mmLunghezza filettatura D (mm)Adatto a SILVYN® LCC-2/LCCH-2Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® LCG-M
55503220
12 x 1,520 / 2029,8101010
55503221
16 x 1,5/120 / 2229,8101210
55503222
16 x 1,5/224 / 2633121610
55503223
20 x 1,5/124 / 2633121610
55503224
20 x 1,5/226 / 2933,5122010
55503225
25 x 1,533 / 3540,5142510
55503226
32 x 1,540 / 4245,815322
55503227
40 x 1,556 / 5847,516401
55503228
50 x 1,570 / 705116501
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza a trazione
  • Resistenza alle vibrazioni
  • Tenuta ermetica maggiorata

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche
  • Adatto ad ambienti con presenza di liquidi

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica
  • Corpo con profilo esagonale
  • Manicotto filettato
  • Dado di bloccaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Riferimenti normativi/approvazioni

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Guarnizione: PA

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • da -50°C a +135°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.