
SILVYN® LGEF-M
SILVYN® LGEF-M è un raccordo per tubo in acciaio inox a passo metrico per installazione fissa
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per applicazioni fisse
- Elevata resistenza a trazione
- Salvaspazio
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® SSU / SSUE
- Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Corpo con profilo esagonale
- Dado di bloccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Certificazioni
- IEC EN 61386-23
Materiale
- Ottone, nichelato
- Acciaio inossidabile AISI 316
Grado di protezione
- IP 40
Campo di temperatura
- da -100°C a +400°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.