
SILVYN® LGF-2-M
SILVYN® LGF-2-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo in installazioni fisse
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per applicazioni fisse
- Elevata resistenza a trazione
- Salvaspazio
Applicazione
- Adatto alle seguenti guaine:
- SILVYN® LCC-2
- SILVYN® LCCH-2
- Per ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche
- Per uso esterno
Costruzione
- Filettatura di raccordo metrica
- Corpo con profilo esagonale
- Dado di bloccaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Norm references / Approvals
- IEC EN 61386-23
Materiale
- Ottone, nichelato
Grado di protezione
- IP 54
Campo di temperatura
- da -50°C a +300°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.