SILVYN® CNP NPT

Il pressatubo SILVYN® CNP è realizzato in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® CNP

Buona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistenza meccanica

CE

Codice articolo Grandezza nominaleMisura della chiave SW mmLunghezza totale mmAdatto a SILVYN® CNPPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

55500460
2"821012"1
55500410
1/2"32661/2"1
55500420
3/4"39663/4"1
55500430
1"45731"1
55500440
1 1/4"59871 1/4"1
55500450
1 1/2"67871 1/2"1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Autoestinguente
  • Elevata resistenza a trazione
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche
  • Elevata resistenza alle sostanze chimiche

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria robotica
  • Costruzione di macchine automatiche
  • Macchine per l'esportazione

Costruzione

  • Il corpo del raccordo è in fusione di acciaio con superficie zincata. La boccola interna è in poliammide adatta all'alloggiamento della guaina. Un profilo speciale sulla boccola interna viene premuto all'interno la guaina mediante un dado di bloccaggio
  • O-ring e controdado inclusi

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Materiale

  • Corpo: acciaio fuso con superficie zincata
    Manicotto interno: PA

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura

  • da -45°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.