SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, pressacavo metrico in ottone, elevata resistenza al freddo e resistenza di impatto al freddo, elevata stabilità meccanica

Per temperature estremamente basse

Buona resistenza chimicaResistente alle basse temperatureResistente alla corrosioneResistenza meccanicaResistente alla temperatura

CECULUSVDEcRUus

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,53,5 - 71626.56,5100
53113510
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53113520
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53113530
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53113540
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53113550
M 40 x 1,519 - 284548.0910
53113560
M 50 x 1,527 - 355455.5105
53113570
M 63 x 1,534 - 456767.0155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza meccanica alle basse temperature
  • Alta resistenza alle basse temperature
  • Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi

Applicazione

  • In aree dove la stabilità meccanica e l'elevata resistenza al freddo sono fondamentali
  • Impianti di climatizzazione
  • Impianti a bassa temperatura, celle frigorifere
  • Settore off-shore
  • Impianti industriali

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide speciale
    Anello di tenuta: silicone
    O-ring: silicone

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -70°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.