SKINTOP® MS-SC-M
SKINTOP® MS-SC-M, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente induttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare
Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo
        Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
    
        Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
    
        Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
    
Vantaggi
- Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
 - Adatto per cavi con o senza guaina interna
 - Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione
 - Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
 - Montaggio semplificato
 
Applicazione
- Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
 - Telecomunicazioni
 - Industria meccanica e impiantistica
 - Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
 - Automazione industriale
 
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
 
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
 - Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
 
Note
- Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M
 
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
 - Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
 
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
 - ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
 
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21 
Note
- Disponibile in acciaio inox V2A
 
Materiale
- Corpo: ottone nichelato 
Inserto: poliammide
Guarnizione: CR
O-ring: NBR 
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
 - Statico: da -40°C a +100°C
 
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
 - I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
 
