SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Ovunque sia richiesta una protezione antincendio, i prodotti devono soddisfare requisiti speciali. Il nostro pressacavo privo di alogeni soddisfa questi requisiti ed è quindi adatto all'uso in aree pubbliche, come ad esempio i veicoli ferroviari. Grazie alla spazzola in ottone a 360°, offre una protezione EMC ottimale e fornisce il necessario scarico della trazione.

  • Pressacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 3

guidaAutoestinguentePrivo di alogeniaffidabilitàinterferenze

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmØ minimo sopra calza (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53112543
M 25 x 1,59 - 1762936.0810
53112544
M 32 x 1,511 - 2183642.295
53112545
M 40 x 1,519 - 28104549.595
53112546
M 50 x 1,527 - 35145452.0105
53112547
M 63 x 1,534 - 45206761.3151
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimale protezione EMC grazie all'esclusiva spazzola in ottone a 360°, che crea un contatto a bassa impedenza tra calza di schermatura in rame e pressacavo.
  • La protezione EMC è garantita anche dopo la rimozione e la reinstallazione, poiché la treccia di rame della schermatura non viene danneggiata dalla spazzola di ottone.
  • I materiali privi di alogeni favoriscono l'uso del prodotto nelle aree pubbliche.
  • Installazione sicura, rapida e semplice.
  • La tenuta ermetica completa consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (10 bar) e IP 69.

Applicazione

  • Per l'utilizzo di cavi schermati in rame in conformità alle norme EMC.
  • Per l'uso su sistemi di controllo, motori e inverter.
  • Adatto per l'impiego in ambito ferroviario a bordo veicolo. (autoestinguenza secondo DIN EN 45545-2:2016-02, R22 e R23, HL1, HL2 e HL3).
  • Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.
  • Nota: per le custodie verniciate, anodizzate o verniciate a polveri, utilizzare il controdado SKINDICHT® SM-PE-M per l'equalizzazione del potenziale.

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Body: nickel plated brass
    Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
    EMC-brush: brass wire
    Sealing: special elastomere
    O-ring: special elastomere

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.