SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-HF-M SC, pressacavo in ottone privo di alogeni con contatto schermato a bassa impedenza e molla di contatto EMC flessibile ad alta conduttività, montaggio semplice

  • Pressacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 3

guidaAutoestinguentePrivo di alogeniaffidabilitàinterferenze

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmØ minimo sopra calza (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53112530
M 12 x 1,53,5 - 711626.56,550
53112531
M 16 x 1,54,5 - 1042033.0750
53112532
M 20 x 1,57 - 1352437.0825
53112533
M 25 x 1,59 - 177,52938.5825
53112534
M 32 x 1,511 - 2193645.5925
53112535
M 40 x 1,519 - 28154548.0910
53112536
M 50 x 1,527 - 35215455.5105
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Adatto per cavi con o senza guaina interna
  • Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
  • Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
  • Montaggio semplificato

Applicazione

  • Metropolitane e treni
  • Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
  • Industria meccanica e impiantistica
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Automazione industriale

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, utilizzare solo il controdado originale - SKINDICHT® SM-PE-M

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide privo di alogeni conforme a UL 94 V0 Guarnizione: elastomero speciale O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.