SKINTOP® MS-SC

SKINTOP® MS-SC, pressacavo in ottone con contatto schermato a bassa resistenza ed altamente conduttivo, contatto CEM flessibile, facile da installare

Scarico della trazione ottimaleRobustointerferenzeResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmØ minimo sopra calza (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MS-SC
53112210
PG 93.0 - 8.041729.0650
53112220
PG 114.0 - 10.042032.0650
53112230
PG 13,55.0 - 12.042234.06,525
53112240
PG 168.0 - 14.062435.06,525
53112250
PG 2111.0 - 18.083040.0725
53112260
PG 2916.0 - 25.0134048.0810
53112270
PG 3619.0 - 32.0165062.0155
SKINTOP® MS-SC XL
53112310
PG 93.0 - 8.041735.01250
53112320
PG 114.0 - 10.042038.01250
53112330
PG 13,55.0 - 12.042239.51225
53112340
PG 168.0 - 14.062440.51225
53112350
PG 2111.0 - 18.083045.01225
53112360
PG 2916.0 - 25.0134052.01510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa resistenza di contatto della schermatura, ottima protezione EMC
  • Adatto per cavi con o senza guaina interna
  • Adatto anche per la continuità della schermatura del cavo ad altra connessione
  • Molla di contatto EMC flessibile ad alta conducibilità, facile installazione di diversi diametri di schermatura
  • Montaggio semplificato

Applicazione

  • Per la messa a terra conforme alle norme EMC della schermatura in rame
  • Telecomunicazioni
  • Industria meccanica e impiantistica
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Automazione industriale

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Note

  • Per pareti anodizzate o verniciate a polvere, si consiglia di utilizzare il controdado dentato SKINDICHT® SM-PE

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.