SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale

  • Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo
  • Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

Buona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleResistente agli acidiResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUSVDEcRUusDNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112116
M 32 x 1,5 PLUS19 - 28.04548.0910
53112050
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112083
M 40 x 1,5 PLUS27 - 35.05455.5155
53112060
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155
53112080
M 63 x 1,5 plus44 - 55.07565.5155
53112510
M 75 x 1,558 - 68.095105.0151
53112512
M 90 x 266 - 78.0115135.5201
53112514
M 110 x 286 - 98.0135154.0251
SKINTOP® MS-M - in ottone senza piombo
53112000LF
M 12 x 1,53.5 - 7.01626.56,5100
53112010LF
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112020LF
M 20 x 1,57 - 13.02437.0850
53112030LF
M 25 x 1,59 - 17.02938.5825
53112040LF
M 32 x 1,511 - 21.03645.5925
53112050LF
M 40 x 1,519 - 28.04548.0910
53112060LF
M 50 x 1,527 - 35.05455.5105
53112070LF
M 63 x 1,534 - 45.06767.0155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Prodotto adatto ad una vasta gamma di applicazioni grazie alle sue caratteristiche di versatilità
  • La tenuta ermetica completa consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (10 bar) e IP 69.
  • Ottimo scarico della trazione grazie alle lamelle flessibili.
  • Ampio campo di serraggio variabile per diversi diametri esterni del cavo fino a 98 mm.
  • L’innovativo corpo lamellare nelle misure da M 75 x 1,5 a M 110 x 2 semplifica il montaggio e impedisce l’effetto leva con i cavi pesanti.

Applicazione

  • Per sigillare a tenuta stagna e bloccare un cavo inserito in una cassetta o quadro o altro.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
  • Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.
  • Per i nomi degli articoli con il suffisso "PLUS", il campo di serraggio corrisponde alla dimensione del filetto immediatamente superiore. L'ampio campo di serraggio consente l'introduzione di cavi di diametro maggiore con la stessa filettatura di connessione.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Certificazioni

  • L'approvazione VDE, UL e DNV si applica fino alla dimensione M75x1,5

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.