SKINTOP® MS-M
SKINTOP® MS-M, pressacavo in ottone per diametri fino a 98mm, in ambienti dove la stabilità meccanica e chimica rivestono un ruolo fondamentale
- Disponibile anche in versione senza piombo: gli articoli senza piombo terminano con LF dopo il numero dell'articolo
- Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Prodotto adatto ad una vasta gamma di applicazioni grazie alle sue caratteristiche di versatilità
- La tenuta ermetica completa consente di raggiungere il grado di protezione IP 68 (10 bar) e IP 69.
- Ottimo scarico della trazione grazie alle lamelle flessibili.
- Ampio campo di serraggio variabile per diversi diametri esterni del cavo fino a 98 mm.
- L’innovativo corpo lamellare nelle misure da M 75 x 1,5 a M 110 x 2 semplifica il montaggio e impedisce l’effetto leva con i cavi pesanti.
Applicazione
- Per sigillare a tenuta stagna e bloccare un cavo inserito in una cassetta o quadro o altro.
- Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
- Adatto alla posa esterna nel rispetto del campo di temperatura.
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Note
- I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.
- Per i nomi degli articoli con il suffisso "PLUS", il campo di serraggio corrisponde alla dimensione del filetto immediatamente superiore. L'ampio campo di serraggio consente l'introduzione di cavi di diametro maggiore con la stessa filettatura di connessione.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21
Certificazioni
- L'approvazione VDE, UL e DNV si applica fino alla dimensione M75x1,5
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
Inserto: poliammide
Guarnizione: CR
O-ring: NBR
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
- Statico: da -40°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.