SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con protezione antivibrazione permanente e inserto di tenuta riduttore

Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!

Ampio campo di serraggioAntivibrazioneResistenza meccanicaTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CECULUSVDEcRUusGGVSDNV

No data available for display
Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® STR-M grigio argento
53111100
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111110
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111120
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111130
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111140
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111150
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111160
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111170
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M nero
53111300
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111310
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111320
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111330
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111340
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111350
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111360
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111370
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR-M grigio chiaro
53111500
M 12 x 1,52 - 51530.08100
53111510
M 16 x 1,53,5 - 71934.08100
53111520
M 20 x 1,54 - 102537.09100
53111530
M 25 x 1,55 - 133040.01050
53111540
M 32 x 1,56 - 153647.01025
53111550
M 40 x 1,59 - 234652.01010
53111560
M 50 x 1,524 - 295562.0125
53111570
M 63 x 1,528 - 396671.0125
SKINTOP® STR M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)
53017110
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017130
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017140
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
SKINTOP® STR M ISO nero (con filettatura metrica lunga)
53017310
M 16 x 1,5 ISO2 - 61940.012100
53017330
M 20 x 1,5 ISO4 - 92445.013100
53017340
M 25 x 1,5 ISO6 - 122747.01350
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Ottimale scarico della trazione
  • Vasta gamma di accessori

Applicazione

  • Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • SKINTOP® ST(R) M ISO hanno la filettatura di fissaggio extra lunga
  • SKINTOP® ST(R) M ISO con filettatura extra lunga, vedi tabella, non sono approvati DNV

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21
  • Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Test:

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Grado di protezione

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Campo di temperatura

  • Statico: da -40°C a +100°C
  • Posa mobile: da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.