VPE di piccole dimensioni SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore
Con approvazione IP69! Sicurezza di funzionamento collaudata anche per processi di pulizia impegnativi di macchine e impianti con idropulitrici e acqua bollente!
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Accresciuta resistenza agli oli per una migliore performance
- Elevata protezione dalle vibrazioni
- Campi di serraggio variabili e ampi
- Ottimale scarico della trazione
- Vasta gamma di accessori
Applicazione
- Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
- Costruzione di macchine e macchinari
- Fotovoltaico
- Automazione industriale
- Impianti off-shore e costruzione di navi
Norm references / Approvals
- UL File n. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Note
- Per gli accessori corrispondenti, consultare la sezione accessori SKINTOP® -M/versione metrica
- Controdadi da utilizzare: SKINTOP® GMP-GL-M
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per misure di montaggio e
coppie di serraggio
consultare T21 - Versioni da M 40 x 1,5 a M 63 x 1,5 con O-ring
Colore standard
- RAL 7001, grigio argento
Materiale
- Corpo: poliammide
Guarnizione: CR
Test:
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Grado di protezione
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
Campo di temperatura
- Statico: da -40°C a +100°C
- Posa mobile: da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
