SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

Sistema passacavi multiplo compatto con innovativa tecnologia gel

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAmpio campo di serraggioPrivo di alogeniTempo di montaggioScarico della trazione ottimaleIngombri ridottiResistente ai raggi UV

CEcRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMax. numero di esecuzioniNumero cavi x Ø cavoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

52220065
SKINTOP® MULTI versione 12216 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm1
52220073
SKINTOP® MULTI versione 2215 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm1
52220080
SKINTOP® MULTI versione 33030 x 2-6 mm1
52220085
SKINTOP® MULTI versione 4118 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm1
52220101
SKINTOP® MULTI Version 52727 x 4-8 mm1
52220104
SKINTOP® MULTI Version 62410 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11mm, 2 x 10-14mm1
52220107
SKINTOP® MULTI Version 71414 x 12 mm1
52220180
SKINTOP® MULTI Version 81212 x 14 mm1
52220183
SKINTOP® MULTI Version 9155 x 20 mm, 10 x 3-7 mm1
52220186
SKINTOP® MULTI Version 10123 x 20-24 mm, 1 x 16-20 mm, 8 x 2-6 mm1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ampio intervallo di serraggio di 4 mm e sistema di ingresso AS-I BUS grazie alla tecnologia gel elastica con tecnologia a membrana innovativa
  • Montaggio semplice dei cavi in presenza di elevato spessore della confezione
  • Eccezionale scarico della trazione sull'intero fascio di cavi
  • Riduzione degli errori grazie all'assegnazione visibile del cavo da installare con un marcatore visibile dei punti di implementazione
  • Le parti non occupate rimangono ben chiuse e a tenuta

Applicazione

  • Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
  • Per cavi non preconfezionati e tubi flessibili di supporto
  • Quadri elettrici e apparecchi
  • Automazione industriale

Caratteristiche del prodotto

  • I cavi possono essere passati direttamente senza pre-forare
  • Guarnizione integrata per cavo & custodia (perenne)
  • Privo di alogeni e silicone
  • Resistente ai raggi UV, ozono e olio
  • Il gel adesivo garantisce un posizionamento estremamente semplice sulla custodia durante l'assemblaggio

Norm references / Approvals

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A per sistemi di comando industriali (ad es. quadri elettrici)
  • UL File No. E349737

Costruzione

  • Per fori di connettori industriali a 24 poli (36 x 112 mm)

Incluso

  • SKINTOP® MULTI incluso materiale di montaggio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi

Certificazioni

  • UL File No. E349737
  • Autoestinguente secondo UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 a norma EN 45545-2

Note

  • Configurazione personalizzata dei fori su richiesta

Materiale

  • Telaio: policarbonato
    Guarnizione: gel

Grado di protezione

  • IP 68

Campo di temperatura

  • da -30°C a +110°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.