Eshop

SKINTOP® MULTI-M

Passacavi multiplo con filettatura di raccordo metrica

Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

Passacavi multiplo rotondo e compatto con innovativa tecnologia gel

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazione Automazione industriale Ampio campo di serraggio Privo di alogeni Tempo di montaggio Scarico della trazione ottimale Ingombri ridotti affidabilità Resistente ai raggi UV

CE cRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioni Max. numero di esecuzioni Numero cavi x Ø cavo Misura della chiave SW mm Pezzi / confezione Unità di base Prezzo di base
52220140
M25x1,5 4 4 x 2-6 mm 30 1
52220146
M32x1,5 8 8 x 2-6mm 36 1
52220110
M40x1,5 12 2 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm 46 1
52220111
M50x1,5 18 18 x 2-6 mm 55 1
52220112
M63x1,5 30 30 x 2-6 mm 66 1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • L'ingresso multiplo dei cavi consente densità di cablaggio più elevate (fino a 30 cavi a seconda del tipo scelto).
  • Dimensione, variabile di circa 4 mm, zone di serraggio per diversi diametri di conduzione.
  • Introduzione diretta del cavo senza foratura preliminare dei passacavi.
  • La flessibilità nella scelta del diametro del cavo riduce la varietà di pezzi a magazzino e garantisce vantaggi logistici e economici.
  • Montaggio semplice sulla custodia mediante avvitamento o fissaggio con il controdado.

Applicazione

  • Per la tenuta ermetica e lo scarico della trazione, per l'inserimento multiplo di cavi non cablati.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, umidi o con oli.
  • Adatto alla posa esterna.

Caratteristiche del prodotto

  • I passaggi cavo non occupati rimangono saldamente chiusi sigillati grazie alla tecnologia del gel elastico con l'innovativa tecnologia a membrana.
  • La migliore tenuta ermetica possibile rispetto alla custodia e ai cavi consente di raggiungere il grado di protezione IP 68.
  • Certificazione UL come da scheda tecnica che permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A per sistemi di comando industriali (ad es. quadri elettrici)
  • UL File No. E349737

Incluso

  • SKINTOP® MULTI-M incluso controdado e O-ring

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi

Certificazioni

  • UL File No. E349737
  • Autoestinguente secondo UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 a norma EN 45545-2

Note

  • Su richiesta: - configurazione foro individuale - altre misure di filettatura metrica

Materiale

  • Telaio: policarbonato
    Guarnizione: gel
  • O-Ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68

Campo di temperatura

  • con O-ring da -20 ° C a + 100 ° C
    senza O-ring da -30 ° C a + 110 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.