
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Pressacavi
- Sistemi pressacavi SKINTOP®
- Passacavi multipli
- SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI








Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili
Sistema passacavi multiplo compatto con innovativa tecnologia gel

52220001
SKINTOP® CUBE MULTI, sistema passacavi per la posa di cavi non preconfezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

SKINTOP CUBE FRAME 16
SKINTOP CUBE FRAME 16
52220000
SKINTOP® CUBE, sistema passacavi resistente all'olio, intervallo di serraggio variabile e fissaggio modulo antivibrazione

SKINTOP MULTI VENT VERSION 1
SKINTOP MULTI VENT VERSION 1
52220092
Fino a 29 cavi, con elemento di compensazione della pressione per le custodie chiuse.

SKINTOP MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM
SKINTOP MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM
52220112
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI-M 32X1,5 / 3x6-10+3x1-4 MM
SKINTOP MULTI-M 32X1,5 / 3x6-10+3x1-4 MM
52220149
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI-M 63X1,5 / 14x6-10 MM
SKINTOP MULTI-M 63X1,5 / 14x6-10 MM
52220115
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM
SKINTOP MULTI-M 63X1.5 / 30X2-6 MM
52220112
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI VENT VERSION 1
SKINTOP MULTI VENT VERSION 1
52220092
Fino a 29 cavi, con elemento di compensazione della pressione per le custodie chiuse.

SKINTOP MULTI VERSION 6
SKINTOP MULTI VERSION 6
52220104
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

SKINTOP MULTI VERSION 5
SKINTOP MULTI VERSION 5
52220101
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

SKINTOP MULTI VERSION 4
SKINTOP MULTI VERSION 4
52220085
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

SKINTOP MULTI VERSION 3
SKINTOP MULTI VERSION 3
52220080
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

SKINTOP MULTI VERSION 1
SKINTOP MULTI VERSION 1
52220065
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

SKINTOP MULTI-M 25X1,5 / 1x6-10+2x2-6 MM
SKINTOP MULTI-M 25X1,5 / 1x6-10+2x2-6 MM
52220143
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI-M 32X1.5 / 8X2-6 MM
SKINTOP MULTI-M 32X1.5 / 8X2-6 MM
52220146
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI-M 40X1.5 / 2X1-4+10X2-6 MM
SKINTOP MULTI-M 40X1.5 / 2X1-4+10X2-6 MM
52220110
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI-M 50X1,5 / 8x6-10 MM
SKINTOP MULTI-M 50X1,5 / 8x6-10 MM
52220114
Non completamente chiuso? Il pressacavo multiplo circolare e girevole permette il passaggio contemporaneo fino a 30 cavi in una custodia con tenuta IP68. Grazie alla gamma di serraggio variabile, è possibile scegliere diametri del cavo di diverso tipo.

SKINTOP MULTI VERSION 2
SKINTOP MULTI VERSION 2
52220073
SKINTOP® MULTI, sistema passacavi per l'installazione di cavi non confezionati, elevato spessore della confezione, ampi intervalli di serraggio variabili

SKINTOP MULTI VENT VERSION 5
SKINTOP MULTI VENT VERSION 5
52220160
Fino a 29 cavi, con elemento di compensazione della pressione per le custodie chiuse.

SKINTOP MULTI VENT VERSION 2
SKINTOP MULTI VENT VERSION 2
52220093
Fino a 29 cavi, con elemento di compensazione della pressione per le custodie chiuse.

SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY
SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY
52104473
SKINDICHT® KU-M, riduttori rinforzati con fibre di vetro in poliammide per la massima stabilità meccanica, con filettatura di raccordo metrica

SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7001 SGY
SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7001 SGY
53019000
SKINTOP® GMP-GL, controdadi rinforzati con fibre di vetro, per la massima stabilità meccanica, per il bloccaggio in fori senza filetto

ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
ETHERLINE ACCESS U05T-2GEN
21700123
Switch di reti industriali basate su Ethernet nella smart factory.

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G4
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 4G4
1313504
ÖLFLEX® 400 CP - cavo di comando PUR, schermato, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione

UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0,64
2170222
Cavo bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Privo di alogeni e altamente ignifugo. Intervallo di temperatura da -40°C a +80°C

UNITRONIC PUR CP 4x0,5
UNITRONIC PUR CP 4x0,5
0032822
UNITRONIC® PUR CP: cavo per dati a bassa frequenza, style VDE 0812, cavi PVC con codice DIN 47100, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione

UNITRONIC PUR CP (TP) 2x2x0,25
UNITRONIC PUR CP (TP) 2x2x0,25
0032850
UNITRONIC® PUR CP (TP): cavo per dati a bassa frequenza PUR, cavi PVC DIN 47100, coppie intrecciate, schermato, rivestimento PUR, per esterni, ignifugo, resistente all'olio/antiabrasione

X07V-K 2CHELIX 1X2,5 WHBU
X07V-K 2CHELIX 1X2,5 WHBU
4522442S
Cavo di alimentazione e comando X07V-K, per cablaggio interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC
ETHERLINE PN Cat.5 Y FLEX FC
2170886
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per uso flessibile, per applicazione PROFINET tipo B; design 2x2xAWG22/7, rivestimento esterno in PVC o FRNC, omologazione UL

SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST PG 7 RAL 7001 SGY
53015000
SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione

X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU
X05V-K 2CHELIX 1X1 WHBU
4512443S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

ED-IE-AX-6A-A-20-FC
ED-IE-AX-6A-A-20-FC
21700600
Preparate la vostra rete per il futuro: le esigenze sempre crescenti di trasmissione dei dati ad alte prestazioni richiedono un’espansione costante delle dorsali di rete. Il connettore RJ45 compatibile con la cat. 8.1 è adatto per la trasmissione di segnali ad alta frequenza fino a 2000 MHz e per applicazioni Ethernet fino a 40GBase-T a norma IEEE 802.3bq.

SKINDICHT SM-M 6X1 LOCKNUT
SKINDICHT SM-M 6X1 LOCKNUT
52102998
SKINDICHT® SM-M, controdadi metrici per fori passanti su custodie con pareti sottili

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,5
1312005
ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione.

SKINDICHT KUS PG 13.5/11
SKINDICHT KUS PG 13.5/11
51730070
SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7G1
1136207
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - cavo di comando PVC, schermato e flessibile per diverse applicazioni, sottile e leggero senza guaina interna, U0/U: 300/500V

SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
SKINTOP BRUSH ADD-ON 24
52220089
SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24, CEM Kit con principio BRUSH adatto per i sistemi passacavi SKINTOP® con inserto per connettore a 24 poli

ÖLFLEX CONTROL TM 3G1
ÖLFLEX CONTROL TM 3G1
281803
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolica

SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 7001 SGY
53017030
SKINTOP® ST-M, pressacavo in plastica con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente, per piattaforme offshore
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ampio intervallo di serraggio di 4 mm e sistema di ingresso AS-I BUS grazie alla tecnologia gel elastica con tecnologia a membrana innovativa
- Montaggio semplice dei cavi in presenza di elevato spessore della confezione
- Eccezionale scarico della trazione sull'intero fascio di cavi
- Riduzione degli errori grazie all'assegnazione visibile del cavo da installare con un marcatore visibile dei punti di implementazione
- Le parti non occupate rimangono ben chiuse e a tenuta
Applicazione
- Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
- Per cavi non preconfezionati e tubi flessibili di supporto
- Quadri elettrici e apparecchi
- Automazione industriale
Caratteristiche del prodotto
- I cavi possono essere passati direttamente senza pre-forare
- Guarnizione integrata per cavo & custodia (perenne)
- Privo di alogeni e silicone
- Resistente ai raggi UV, ozono e olio
- Il gel adesivo garantisce un posizionamento estremamente semplice sulla custodia durante l'assemblaggio
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A per sistemi di comando industriali (ad es. quadri elettrici)
- UL File No. E349737
Costruzione
- Per fori di connettori industriali a 24 poli (36 x 112 mm)
Incluso
- SKINTOP® MULTI incluso materiale di montaggio
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Ingresso cavi
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 6.0 Class-Description: Portacavi
Certificazioni
- UL File No. E349737
- Autoestinguente secondo UL94 V-2
Hazard Level HL 2 a norma EN 45545-2
Note
- Configurazione personalizzata dei fori su richiesta
Materiale
- Telaio: policarbonato
Guarnizione: gel
Grado di protezione
- IP 68
Campo di temperatura
- da -30°C a +110°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.