H05V-K in scatola di cartone
Conduttore singolo per cablaggio, armonizzato, flessibile per posa fissa e protetta, in scatola di cartone per risparmio sui costi
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio, assemblaggio, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, scatola di cartone grande
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Efficiente
- <HAR>
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- I conduttori unipolari sono marcati in rilievo, per consentire la lettura di marcature aggiuntive tramite stampa a colori
- Grazie al cartone di peso e dimensioni contenute, l'utilizzo risulta più maneggevole
- Risparmio di tempo nel montaggio
Applicazione
- Ideale per cablaggi, ottimizzando i tempi
- Per il cablaggio di quadri elettrici
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Norm references / Approvals
- <HAR> certificazione tipo di cavo sec. EN 50525-2-31
Costruzione
- Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
- Isolamento del conduttore in PVC
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
- ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Raggio minimo di curvatura
- Secondo EN 50565-1
- 4 x diametro esterno (D) per uso normale; 2 x D per piegatura continua
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 2000 V
Corrente nominale (A)
- VDE 0298 parte 4
EN 50565-1 / VDE 0298-565-1 - EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +70°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
