Tronchese KNIPEX

Tronchese KNIPEX X-Cut® con impugnatura isolata per operazioni di taglio precise

Forma sottile della testa per l'impiego in ambienti di lavoro stretti

Codice articolo Descrizione articolo Filo morbido mm Filo mediamente duro mm Filo duro mm Peso kg Lunghezza (mm) Unità di base Prezzo di base
Tronchese KNIPEX
62120520 Tronchese SESI 16 4 3 2 0,216 160
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Grande ergonomia grazie alle impugnature a più componenti
  • Le impugnature isolate permettono lavori sotto tensione fino a 1000 V

Applicazione

  • Per filo flessibile e rigido

Caratteristiche del prodotto

  • Lame temperate con rettifica di precisione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • Descrizione classe ETIM 5.0: forbici trancia cavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tagliacavi

Certificazioni

  • Isolato conformemente a IEC 60900, impiegabile fino a 1000 V AC / 1500 V DC
  • collaudato VDE

Materiale

  • Acciaio al vanadio, fucinato, temperato in olio a più stadi

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.