Contatti femmina EPIC® POWER LS3

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Contatti femmina EPIC® POWER LS3 per serie di connettori circolari con misura 3

  • Disponibile solo in versione da crimpare per applicazioni servo con elevata sollecitazione meccanica
  • Contatti di alimentazione placcati aergento, contatti di segnale placcati oro
  • Made in Germany

Resistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleaffidabilità

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloVersioneAbbinabile aPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Contatti femmina EPIC® POWER LS3
44429354
LS3 D BCEM 10MM AG 1010mm femmina 10mm²Per base D64
44429355
LS3 D BCEM 10MM AG 1610mm femmina 16mm²Per base D64
44429356
LS3 D BCEM 10MM AG 2510mm femmina 25mm²Per base D64
44429357
LS3 D BCEM 10MM AG 3510mm femmina 35mm²Per base D64
44429358
LS3 D BCEM 10MM AG 5010mm femmina 50mm²Per base D64
44429359
LS3 D BCEM 1.6MM AU 0.75-1.51,6mm femmina 0,75-1,5mm²Per base D64
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.