EPIC® SOLAR TOOL CSC

Tagliare, spelare, crimpare con un solo utensile

L’eccezionale strumento per il taglio, la sguainatura e la crimpatura è costituito da una ganascia universale e un localizzatore per il posizionamento sicuro del contatto a crimpare.

Tagliare, spelare, crimpare con un solo utensile

Codice articolo Article descriptionSezione (min) in mm²Sezione (max) in mm²Unità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Matrice multifunzione CSC (Cutting-Stripping-Crimping)
44428992
EPIC® SOLAR Tool CSC DIE 4mm²-41
44428993
EPIC®SOLAR Tool CSC DIE 6mm²-61
44428994
Posizionatore EPIC® SOLAR 4, 6mm²461
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per la crimpatura in campo del connettore fotovoltaico EPIC® SOLAR 4Plus e EPIC® SOLAR 4

Caratteristiche del prodotto

  • Matrice multifunzione per taglio, spelatura e crimpatura
  • Posizionatore (LOC) per un posizionamento sicuro e accurato dei contatti a crimpare
  • Locator e ganasce sono accessori per la pinza 11147000

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.