EPIC® SOLAR 4 GEN2 F
Connettori per impianti fotovoltaici
Sempre un buon segno! I nostri connettori solari resistenti agli agenti atmosferici per il cablaggio di moduli solari fino a 1500 I V sono certificati TÜV SÜD. Il connettore con dado di protezione autofrenante e feedback aptico è compatibile con molti connettori di noti produttori. Il montaggio dei connettori può essere effettuato anche in modo completamente automatico.
Per impianti fotovoltaici fino a tensione di sistema di 1.5kV
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Estremamente resistente agli agenti atmosferici e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione solida.
- Compatibile con altri sistemi del settore.
- Ideale per l'assemblaggio completamente automatizzato dei connettori.
- Il dado di protezione autofrenante e il contatto con feedback aptico semplificano l'assemblaggio e forniscono protezione dalle manomissioni.
- I doppi ganci a scatto fissano il contatto crimpato al connettore.
- Bassa resistenza di contatto nel punto di contatto tra connettore maschio e femmina per un efficiente trasferimento di energia.
- Adatto per sezioni del conduttore fino a 6 mm² per lunghe tratte di cavo.
- Certificato TÜV SÜD.
- Articoli disponibili con o senza contatti. Articoli senza contatti disponibili in diverse confezioni.
Applicazione
- Per il cablaggio di moduli solari, inverter e sistemi stand-alone.
- Per moderni impianti fotovoltaici ad alte prestazioni fino a 1500 V.
- Per l'uso con i relativiconnettori EPIC® SOLAR 4 GEN2 M (inserto maschio).
- Utilizzabile con molti cavi solari ÖLFLEX®
- I connettori quando sono collegati hanno classe di protezione IP 68 (1 m per 1 h).
Tensione Nominale (V)
- 1.5 kV
Corrente nominale (A)
- 50 A
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Materiale
- Poliammide PA
- Policarbonato PC
Grado di protezione
- IP68 (1h/1m)
Grado di protezione
- II
Campo di temperatura
- da -40°C a +85°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
