EPIC® SOLAR GEN2 da pannello

I connettori da incasso vengono utilizzati per effettuare un collegamento semplice e rapido a inverter e scatole di giunzione.

Questo connettore per impianti fotovoltaici assicura il collegamento affidabile dei moduli solari al fulcro dell’impianto fotovoltaico. Viene montato direttamente sull'inverter, dove la corrente dai pannelli solari viene convertita in corrente alternata. La sua struttura solida con doppi ganci di bloccaggio lo rende un connettore durevole.

CE

Codice articolo Article descriptionIntervallo di serraggio in mmUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381166698
Base pannello con contatti maschio5.2 - 750
381166699
Base pannello con contatti femmina5.2 - 750
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Estremamente resistente agli agenti atmosferici e duraturo grazie ai materiali di alta qualità e alla costruzione solida.
  • Compatibile con altri sistemi del settore.
  • I doppi ganci a scatto fissano il contatto crimpato al connettore.

Applicazione

  • Per l'utilizzo su inverter o quadri elettrici (montaggio a parete frontale).
  • Per moderni impianti fotovoltaici ad alte prestazioni fino a 1500 V.
  • I connettori quando sono collegati hanno classe di protezione IP 68 (1 m per 1 h).

Tensione Nominale (V)

  • 1.5 kV

Tensione di prova

  • 16 kV

Corrente nominale (A)

  • 50 A

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 5 mOhm

Grado di protezione

  • IP68 (1h/1m)

Grado di protezione

  • II

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +80 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.