EPIC® SOLAR TOOL

Tre sezioni in un unico attrezzo

L'utensile di crimpatura per connettori fotovoltaici è costituito da una ganascia di crimpatura per tre diverse sezioni del cavo e un posizionatore

Tre sezioni in un unico attrezzo

No data available for display
Codice articolo Article descriptionSezione (min) in mm²Sezione (max) in mm²Unità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Matrice
44428995
EPIC®SOLAR Tool matrice 2.5, 4, 6mm²2,561
44428996
EPIC®SOLAR Tool posizionatore 2.5, 4, 6mm²2,561
44428266EPIC® SOLAR Tool DIE 4, 6, 10mm² TÜV4101
44428244EPIC® SOLAR TOOL LOC 4, 6, 10mm²4101
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Per la crimpatura in campo del connettore fotovoltaico EPIC® SOLAR 4Plus e EPIC® SOLAR 4

Caratteristiche del prodotto

  • Matrice di crimpatura (DIE) per sezioni conduttori da 2,5mm² a 10mm²
  • Posizionatore (LOC) per un posizionamento sicuro e accurato dei contatti a crimpare
  • Locator e ganasce sono attrezzi dedicati alla pinza a crimpare 11147000 e alla macchina per crimpatura 11147001

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: Utensile di compressione capicorda/connettori, puntalini, connettore di schermatura

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.