EPIC® SOLAR 4Plus F

Sistema di connettori a innesto per il cablaggio di impianti fotovoltaici resistente agli agenti atmosferici

EPIC® SOLAR 4Plus M

  • Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
  • Per impianti fotovoltaici fino a tensione di sistema di 1.5kV
  • Made in Germany

Energia SolarePer esternoTensioneResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVImpermeabile

CE

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloSezione in mm²PUUnità di base

Prezzo di base

Contatti femmina EPIC® SOLAR 4Plus come pezzo di ricambio
44428218
EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 2,5mm22.5100
44428220
EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 4mm2 ... 6mm24.0 - 6.0100
44428240
EPIC® SOLAR 4Plus PIN F 10mm210100
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Bassa resistenza di contatto per un efficiente trasferimento di energia
  • Contatto a crimpare per il montaggio sicuro in loco
  • Suitable for various ÖLFLEX® SOLAR cables
  • Connessione affidabile, possibile sbloccare solo con un attrezzo, in accordo alla norma NEC
  • Testato TÜV secondo IEC 62852: connettori per applicazioni in tensione continua in sistemi fotovoltaici

Applicazione

  • Impianti fotovoltaici
  • Per il collegamento di stringhe di pannelli
  • Solar Tracker

Caratteristiche del prodotto

  • Sistema di connessione compatibile con lo standard di mercato
  • 10mm ² massima sezione di connessione a crimpare per correnti elevate e cavi lunghi
  • Tensione di sistema 1.500 V per impianti fotovoltaici moderni con grande potenza
  • Certificato TÜV Rheinland n.:
    R 60134622

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1.5 kV

Tensione di prova

  • 16 kV

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 0.5 mOhm

Materiale

  • Poliammide PA

Grado di protezione

  • IP68 (10h/1m)

Cicli di innesto

  • 100

Grado di protezione

  • II

Campo di temperatura

  • da -40°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.