EPIC® H-Q 17

Inserto compatto per connettori rettangolari per l'alimentazione di azionamenti. La variante a 17 poli è idonea per l'alimentazione di servoazionamenti, ad esempio, e può essere assemblata (semi-)automaticamente con un cavo grazie alla tecnologia di terminazione a crimpare.

No data available for display
Codice articolo Article descriptionTipo di contattoDescrizione articoloNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

44423377
H-Q 17 BCMfemminatornito2017-01-01T00:00:00.0001
44423376
H-Q 17 SCMmaschiotornito2017-01-01T00:00:00.0001
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata potenza fino a 10 A con ingombro ridotto per dispositivi di piccole dimensioni.
  • Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.
  • Compatibile con connettori a standard di mercato.

Applicazione

  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • I settori di impiego tipici sono motori elettrici e servoazionamenti.
  • Per l'impiego con custodie della serie EPIC® H-Q.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 250 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4 kV

Corrente nominale (A)

  • max. 10 A

Grado di inquinamento

  • 2

Resistenza di contatto

  • < 2 mOhm

Contatti

  • Argentati/dorati

Numero di contatti

  • 17 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.