
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori rettangolari
- Accessori EPIC®
- EPIC® MH Strumenti 4.0mm
EPIC® MH Strumenti 4.0mm
Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore



Mostra il Video
Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
EPIC® MH Strumenti 4.0mm
Utensili di compressione per il montaggio sicuro di contatti EPIC® MH con diametro di 4mm


EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
11147000
In caso di intervento di contatti torniti H-D 1.6 si suggerisce di utilizzare utensili quali una pinza a crimpare, il localizzatore o ganasce.

EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
11147300
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.

EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
EPIC LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO.
11147210
Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.

EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
11147200
Per semplificare ulteriormente l’intervento con i contatti torniti, utilizzare uno strumento professionale, quale un utensile di compressione.

EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
EPIC LOCATOR 0,14/0,5-0,5/1,5-1,5/2,5
11147300
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.

EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
11147100
Per semplificare ulteriormente l’intervento con i contatti torniti, utilizzare uno strumento professionale, quale un utensile di compressione.

EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
EPIC LOCATOR 0,14/2,5 PER 11147000
11147200
Si suggerisce di utilizzare strumenti professionali di prim’ordine per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare e ganasce.

EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
11147180
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.

EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
11147190
Per l’intervento professionale con contatti punzonati utilizzare strumenti di prim’ordine, quali una pinza a crimpare e il localizzatore.

EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/1.5-2.5QMM M-C
EPIC CRIMP DIES FOR D=3.6/1.5-2.5QMM M-C
11147110
Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.

EPIC GANASCE 4,0/10 PER PINZA 11147000
EPIC GANASCE 4,0/10 PER PINZA 11147000
11147120
Per un’installazione affidabile al 100 % si suggerisce di utilizzare strumenti professionali per i contatti torniti, quali uno strumento di sblocco o un localizzatore.

EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
EPIC CRIMP DIES FOR KOAX-CONTACTS
11147130
I contatti coassiali richiedono uno strumento speciale. Utilizzare quindi la pinza a crimpare professionale o lo strumento di sblocco professionale.

EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
EPIC PINZA X CRIMPARE 0,14/2,5 MMQ
11147000
Per semplificare ulteriormente l’intervento con i contatti torniti, utilizzare uno strumento professionale, quale un utensile di compressione.

EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm²
11147170
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.

EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
EPIC TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm²
11147180
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.

EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
EPIC Crimpbacken 1,5-2,5 mm
11147190
Si suggerisce di utilizzare uno strumento professionale per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare, ganasce o il localizzatore.

EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
EPIC GANASCE 0,14/2,5 PER PINZA 11147000
11147100
Si suggerisce di utilizzare strumenti professionali di prim’ordine per l’impiego dei contatti punzonati, quali una pinza a crimpare e ganasce.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH
4512263S
Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X2,5 BK
H07V-K 1X2,5 BK
4520012
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5
1119305
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

H05V-K 1X1 RD
H05V-K 1X1 RD
4510043
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H07V-K 1X1,5 BK
H07V-K 1X1,5 BK
4520011
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
ETHERLINE FD P FC CAT5 2x2xAWG22
2170894
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per elevata flessibilità, per applicazioni PROFINET tipo C; design 2x2xAWG22/7; omologazione UL

H07V-K 1X1,5 RD
H07V-K 1X1,5 RD
4520041
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- Descrizione classe ETIM 5.0 : capicorda, guaine, ripresa dello schermo
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
