![EPIC SIGNAL M17 A1 17 M (5) EPIC SIGNAL M17 A1 17 M (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® SIGNAL M17 G4
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.
Custodia di montaggio EPIC® M17 SIGNAL M18
- Per installazione in fori esistenti
- I contatti devono essere ordinati a parte
- Made in Germany
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Sensore/attuatore
- Protezione EMC
Applicazione
- Cavi di feedback/segnale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- IEC: 48 V AC, 74 V DC
Tensione di prova
- 1,5 kV
Corrente nominale (A)
- 3,6 A
Grado di inquinamento
- 3
Contatti
- Ottone placcato oro
Numero di contatti
- Contatti: 8 (1mm), 17 (0,6mm)
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 0,06 - 0,56 mm² (contatti 0,6mm)
- Contatto a crimpare: 0,06 - 1,0 mm² (contatti 1mm)
Materiale
- Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
Inserto: PA
Guarnizione: FPM
Grado di protezione
- IP 67
Cicli di innesto
- 100
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.