EPIC® Viti di fissaggio

Le viti di fissaggio possono essere utilizzate per il collegamento sicuro delle matrici con le custodie H-A 3.

Viti di ricambio per il fissaggio di inserti EPIC® nelle custodie

No data available for display
No data available for display
Codice articolo Article descriptionUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Viti di fissaggio
44423017
Vite con O-ring per EPIC H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 610
44423041Vite in acciaio inox con O-ring per EPIC ULTRA H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 510
44423018
Screw for EPIC® STA inserts10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Accessori di ricambio per i connettori rettangolari EPIC®

Caratteristiche del prodotto

  • Viti di fissaggio per il montaggio di inserti nelle custodie H-A 3

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Custodia per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Custodia per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.