EPIC® H-A 3

Inserti H-A con morsetto a vite per conduttori con sezioni fino a 2,5 mm²

La piccola matrice robusta è ideale per connettori di alimentazione elettrica e può essere, ad esempio, utilizzata anche per la costruzione di macchinari e dispositivi o nei sistemi di controllo.

  • Connettore di alimentazione compatto per monofase e trifase
  • Facile da cablare grazie all’ingresso diretto del conduttore.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeEolicoTempo di montaggioIngombri ridottiMolteplici approvazioni

CEcRUus

Codice articolo Article descriptionTipo di contattoNumero di contatti operativiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

381167223
EPIC® H-A 003 MSmaschio1 - 35
381167224
EPIC® H-A 003 FSfemmina1 - 35
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • I compatti H-A 3 / H-A 4 sono usati ovunque vi sia poco spazio.
  • Semplice manutenzione grazie alla connessione a vite
  • Semplice collegamento del cavo con ingresso conduttori diritto nei contatti

Applicazione

  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Ingegneria di controllo
  • Costruzione di apparecchiature
  • Costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale

Tensione Nominale (V)

  • IEC: 230 V / 400 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Tensione di prova

  • 4 kV

Corrente nominale (A)

  • IEC: 10 A
    UL: 10 A
    CSA: 10 A

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • 1,5 - 4 mohm

Contatti

  • lega di rame, argentati

Numero di contatti

  • 3 + PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 1,0 - 2,5 mm²

Lunghezza di spelatura (mm)

  • 6

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.