EPIC® H-Q 7 PE Collegamento a vite
Inserto para conector con 7 contactos crimpados y conductor protector con conexión atornillada
Inserto per connettori rettangolari a 7 poli compatto, fino a 10 A, con contatto PE a vite.
- Matrice standard compatta e potente
- Salvaspazio, contatto a crimpare
- Made in Germany
| Codice articolo | Tipo di contatto | Descrizione articolo | Numero di contatti operativi | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
381167221
| femmina | tornito | 1 - 7 | 5 | |||
381167222
| maschio | tornito | 1 - 7 | 5 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- L'alta densità dei contatti permette di alloggiare 7 contatti + 1 PE in uno spazio ridotto.
- Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.
- Compatibile con connettori a standard di mercato.
- Per conduttori con sezioni tra 0,14 e 2,50 mm².
Applicazione
- Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
- Adatto per il cablaggio interno quadro
- Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V)
- 400 V
Tensione di prova
- 6 kV
Corrente nominale (A)
- 10 A
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- < 2 mOhm
Numero di contatti
- 7 + PE
Tipologia del contatto
- Collegamento a crimpare: 0,14 - 2,5 mm²
- Collegamento PE a vite : 0,25 mm² ... 4,0 mm²
Materiale
- Poliammide
Cicli di innesto
- 500
Testato VDE
- Testato UL:
UL File Number: E75770
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

