
IO-Link Master
Dispositivi I/O remoti; master IO-Link; protocollo singolo; 8 x M12 IO-Link classe A, 8 porte M12 DIO; IP67
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Supporta i protocolli Industrial Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP e CC-Link (a seconda dell’articolo).
- La tecnologia IO-Link consente la diagnostica estesa di sensori e attuatori attraverso la comunicazione bidirezionale, come la manutenzione remota dei dispositivi.
- La tecnologia IO-Link, standardizzata a livello mondiale, supporta tutti i protocolli di comunicazione più comuni.
- Messa in servizio e sostituzione semplificate dei dispositivi IO-Link grazie alla configurazione automatica e al plug-and-play.
- La trasmissione del segnale digitale consente l’utilizzo di cavi standard non schermati.
Applicazione
- Per la trasmissione di segnali di ingresso e di uscita nonché di segnali IO-Link da sensori e attuatori in un protocollo Industrial Ethernet o IoT.
- Per l'impiego decentralizzato a livello di campo, fuori dal quadro elettrico.
- Per l’impiego con i cavi UNITRONIC® SENSOR M12 e i cavi patch ETHERLINE® M12.
- La custodia in metallo è resistente agli spruzzi di saldatura.
- Per temperature di esercizio da ‑20 °C a +60 °C.
Materiale
- Custodia: pressofusione di zinco nichelato, argento
Guarnizione: FKM
Alimentazione di tensione
- 24 V
Grado di protezione
- IP 67
- IP 69
Campo di temperatura
- da -20°C a +60°C
- 381166717: -40°C bis +70°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.