IO-Link Master

Dispositivi I/O remoti; master IO-Link; protocollo singolo; 8 x M12 IO-Link classe A, 8 porte M12 DIO; IP67

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloUnità di base

Prezzo di base

Master CC-Link IE IO-Link 8 porte DIO M12; IP67
381166716
UNITRONIC ACCESS CCL08IOLA08DIO
Master EtherCAT IO-Link 8 porte M12 DIO; IP67
381166714
UNITRONIC ACCESS EC08IOLA08DIO
Master Ethernet/IP IO-Link 8 porte M12 DIO; IP67
381166713
UNITRONIC ACCESS EIP08IOLA08DIO
Master Modbus IO-Link 8 porte M12 DIO; IP67
381166715
UNITRONIC ACCESS MTCP08IOLA08DIO
Master PROFINET IO-Link 8 porte M12 DIO; IP67
381166712
UNITRONIC ACCESS PN08IOLA08DIO
Master protocollo multiplo IE IO-Link 8 porte M12 DIO; IP67
381166717
UNITRONIC ACCESS MP08IOLA08DIO
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Supporta i protocolli Industrial Ethernet PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP e CC-Link (a seconda dell’articolo).
  • La tecnologia IO-Link consente la diagnostica estesa di sensori e attuatori attraverso la comunicazione bidirezionale, come la manutenzione remota dei dispositivi.
  • La tecnologia IO-Link, standardizzata a livello mondiale, supporta tutti i protocolli di comunicazione più comuni.
  • Messa in servizio e sostituzione semplificate dei dispositivi IO-Link grazie alla configurazione automatica e al plug-and-play.
  • La trasmissione del segnale digitale consente l’utilizzo di cavi standard non schermati.

Applicazione

  • Per la trasmissione di segnali di ingresso e di uscita nonché di segnali IO-Link da sensori e attuatori in un protocollo Industrial Ethernet o IoT.
  • Per l'impiego decentralizzato a livello di campo, fuori dal quadro elettrico.
  • Per l’impiego con i cavi UNITRONIC® SENSOR M12 e i cavi patch ETHERLINE® M12.
  • La custodia in metallo è resistente agli spruzzi di saldatura.
  • Per temperature di esercizio da ‑20 °C a +60 °C.

Materiale

  • Custodia: pressofusione di zinco nichelato, argento
    Guarnizione: FKM

Alimentazione di tensione

  • 24 V

Grado di protezione

  • IP 67
  • IP 69

Campo di temperatura

  • da -20°C a +60°C
  • 381166717: -40°C bis +70°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.