ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1
1119205
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Comunicazione fino all’ultimo metro. Il nostro hub con tecnologia IO-Link standardizzata a livello mondiale consente la comunicazione bidirezionale fino al livello di campo. Sensori e attuatori digitali possono quindi essere facilmente integrati nella rete IO-Link. L’hub è inoltre resistente agli spruzzi di saldatura e ha un grado di protezione IP 67 e IP 69K.
Codice articolo | Descrizione articolo | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|
381166719
| UNITRONIC ACCESS IOL08DIO08DIO |