EPIC® POWER M12L Screw termination

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Questo connettore M12 compatto con contatto FE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 16 A per contatto) – anche nelle reti PROFINET. La codifica L impedisce il collegamento errato con altri connettori.

LeggeroIngombri ridottiImpermeabile

Codice articolo Article descriptionVersioneVersioneNumero contatti (inclusi)Tipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di base

Prezzo di base

381167613
------
381167612
------
381166313
Connettore femmina dirittoConnettore femminafemmina5M124+PE
381166308
Connettore maschio dirittoConnettore maschiomaschio5M124+PE
381166317
Connettore femmina ad angoloConnettore femminafemmina5M124+PE
381166316
Contatto maschio, ad angoloConnettore maschiomaschio5M124+PE
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata stabilità grazie al poliammide resistente agli urti.
  • Potenza fino a 16 A nonostante le dimensioni estremamente ridotte, per apparecchiature molto piccole.
  • La codifica meccanica L del connettore impedisce collegamenti errati con la controparte.
  • Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.
  • Disponibile i diverse versioni.

Applicazione

  • Per uso alimentazione in una rete PROFINET (M12L è lo standard).
  • Buona resistenza chimica e agli oli
  • Shielded connectors with metal housings are particularly suitable for environments where electromagnetic compatibility (EMC) is required.
  • Per applicazioni in corrente continua in ambito a bassa tensione.
  • Per l'alimentazione di apparecchiature di dimensioni ridotte (ad es. moduli I/O, piccoli motori).

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 63 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 4+FE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • -25°C ... +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.