UNITRONIC® 300 / UNITRONIC® 300 S
Cavo di controllo e segnale di piccole sezioni - UL/CSA listed
UNITRONIC® 300/300 S: cavo per dati PVC a bassa frequenza schermato e non, UL/CSA AWM, CMG, ulteriori omologazioni Tray Cable per installazioni con canaline portacavi, -25°C/105°C
-
Definizione della versione schermata:
in precedenza "UNITRONIC® 300 CY",
ora "UNITRONIC® 300 S" - Altre versioni disponibili su richiesta
- Colorazione conduttori americana, vedi tabella T9
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Ampio campo di applicazioni grazie alle diverse certificazioni
- Riduzione dei costi di installazione grazie alla posa libera non necessitando di guaine e canaline
Applicazione
- Cavi per trasmissione dati per cablaggi interni ed esterni
- Per il mercato Nord America
- Negli USA in conformità a CMG, PLTC o ITC posa diretta su piattaforma, in combinazione con -ER (Exposed Run) per sezioni di transizione non protette di max. 1,8 m di lunghezza ciascuna
- Posa interrata diretta consentita negli USA per sezioni nominali del conduttore 18 AWG e 16 AWG grazie all'omologazione DIRECT BURIAL
- Resistente alle torsioni fino a ±150 °/m in drip loop di impianti eolici
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli oli secondo UL OIL RES I
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
Norm references / Approvals
- USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG + 16 AWG) [E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG + 16 AWG)
- CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/II A/B FT1
Costruzione
- Trefoli di fili sottili in rame stagnato
- Isolamento del conduttore in PVC
- UNITRONIC® 300 S: con nastratura totale, filo di drenaggio e calza in rame stagnato (copertura 75 %)
- Guaina esterna in composto PVC speciale
- Guaina esterna grigio scuro (simil RAL 7005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Codice di identificazione dei conduttori
- vedi tabella T9
Cordatura conduttori
- Filo sottile
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Durante l'installazione: > 4 x diametro esterno
- Schermato: 6 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- Tensione nominale UL: 300 V
IEC: non adatto per uso potenza
Tensione di prova
- 1500 V
Campo di temperatura
- Movimento occasionale / Nord America: da -25°C a +105°C (AWM per USA: +80°C)
- Posa fissa / Nord America: da -40°C a +105°C (AWM per USA: +80°C)
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa 152 m; bobina 305 m
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.