| Connettore HFBR-4501, Simplex, con anello a crimpare | 
                                     29140099
                                      | Connettore POF HFBR4501 GY simplex/4PC | grigio |  |  |  | 
                                     29140098
                                      | Connettore POF HFBR4501 GY simplex/50PC | grigio |  |  |  | 
| Connettore HFBR-4503, Simplex, con bloccaggio (latching), anello a crimpare | 
                                     29141099
                                      | Connettore POF HFBR4503 GY simplex/4PC | grigio |  |  |  | 
                                     29141098
                                      | Connettore POF HFBR4503 GY simplex/50PC | grigio |  |  |  | 
| Connettore HFBR-4506, Duplex, con anello a crimpare | 
                                     29142099
                                      | Connettore POF HFBR4506 WH duplex/4PC | bianco |  |  |  | 
                                     29142098
                                      | Connettore POF HFBR4506 WH duplex/50PC | bianco |  |  |  | 
| Connettore HFBR-4511, Simplex, con anello a crimpare | 
                                     29143099
                                      | Connettore POF HFBR4511 BL simplex/4PC | blu |  |  |  | 
                                     29143098
                                      | Connettore POF HFBR4511 BL simplex/50PC | blu |  |  |  | 
| Connettore HFBR-4513, Simplex, con bloccaggio (latching), anello a crimpare | 
                                     29144099
                                      | Connettore POF HFBR4513 BL simplex/4PC | blu |  |  |  | 
                                     29144098
                                      | Connettore POF HFBR4513 BL simplex/50PC | blu |  |  |  | 
| Connettore HFBR-4516, Duplex, con bloccaggio (latching), anello a crimpare | 
                                     29145099
                                      | Connettore POF HFBR4516 GY duplex/4PC | grigio |  |  |  | 
                                     29145098
                                      | Connettore POF HFBR4516 GY duplex/50PC | grigio |  |  |  | 
| Connettore a molla HFBR-4531, simplex | 
                                     29146099
                                      | Connettore POF HFBR4531 BK simplex/4PC | nero |  |  |  | 
                                     29146098
                                      | Connettore POF HFBR4531 BK simplex/50PC | nero |  |  |  | 
| Connettore a molla, con bloccaggio, HFBR-4532, simplex | 
                                     29147099
                                      | Connettore POF HFBR4532 BK simplex/4PC | nero |  |  |  | 
                                     29147098
                                      | Connettore POF HFBR4532 BK simplex/50PC | nero |  |  |  | 
| Connettore a molla HFBR-4533, simplex | 
                                     29148099
                                      | Connettore POF HFBR4533 BL simplex/4PC | blu |  |  |  | 
                                     29148098
                                      | Connettore POF HFBR4533 BL simplex/50PC | blu |  |  |  | 
| HFBR4505 adattatori | 
                                     29440099
                                      | Adattatore POF HFBR4505 GY simplex/4PC | grigio |  |  |  | 
| HFBR4515 adattatori | 
                                     29441099
                                      | Adattatore POF HFBR4515 BL simplex/4PC | blu |  |  |  |