
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- Sistemi per trasmissione dati a fibra ottica
- Accessori per fibra ottica in materiale plastico (POF)
- Strumenti ed accessori
- Connettore POF ad Adattatore HFBR
Connettore POF ad Adattatore HFBR
Connettori e accoppiatori per cavi in ibra ottica plastica, famiglia tipo HFBR (HFBR4501 / 4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533





Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)


POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4501 GY SIMPLEX /4PC
29140099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4511 BL SIMPLEX /4PC
29143099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
29120099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR HFBR4516 GY DUPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4516 GY DUPLEX /4PC
29145099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA CRIMP 6.0 /4PC
POF CONNECTOR FSMA CRIMP 6.0 /4PC
29137099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CRIMP 2.2 /4PC
29125099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /4PC
29120099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC
29130099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
29130088
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /4PC
29130089
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF ADAPTER HFBR4505 GY SIMPLEX /4PC
POF ADAPTER HFBR4505 GY SIMPLEX /4PC
29440099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /4PC
29146099
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR HFBR4531 BK SIMPLEX /50PC
29146098
Connettore e adattatore POF per serie HFBR (HFBR4501/4503/4506/4511/4513/4516/4531/4532/4533)

POF CONNECTOR FSMA CRIMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA CRIMP 2.2 /4PC
29135099
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 2.2 /4PC
POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 2.2 /4PC
29135089
Connettore POF F-SMA e ST(BFOC) per diversi tipi e misure di cavo, per crimpatura o serraggio

POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC
29150098
Connettore POF F05 Simplex; compatibile con TOCP155K per applicazioni di cavi in fibra ottica polimerica

POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /4PC
POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /4PC
29150099
Connettore POF F05 Simplex; compatibile con TOCP155K per applicazioni di cavi in fibra ottica polimerica

POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC
POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC
29150098
Connettore POF F05 Simplex; compatibile con TOCP155K per applicazioni di cavi in fibra ottica polimerica

ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD
ÖLFLEX HEAT 260 SC 18/19AWG RD
0104104
ÖLFLEX® HEAT 260 SC - cavo unipolare PTFE, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -190°C a +260°C

HITRONIC HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
HITRONIC HUN1500 4 G 62.5/125 OM1
27400104
Cavo universale HITRONIC® HUN con monotubo centrale, protezione antiroditore, dielettrico; A/J-DQ(ZN)BH o U-DQ(ZN)BH

UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,25
UNITRONIC FD CP (TP) plus A 1X2X0,25
11139544
UNITRONIC® FD CP (TP) plus A - Cavo dati PUR schermato con coppie twistate, altamente flessibile, a bassa capacità per catene portacavi, AWM per USA (per NFPA 79) e CAN

H07V-K 1X1,5 BK
H07V-K 1X1,5 BK
4520011
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64
2170220
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 BU
4160302
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
ETHERLINE Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
2170901
Cavo Industrial Ethernet cat.5 per applicazioni speciali, conforme PROFINET Type C; 2x2xAWG22/7, guaina in PVC

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
2170489
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,75 DBU
4160214
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
1119303
ÖLFLEX® CLASSIC 110 - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio e flessibile per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY

UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64
2170820
Vari cavi bus per PROFIBUS-DP, -FMS e FIP. Es. disponibile la versione Fast Connect e priva di alogeni.

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 BK
H07V-K 1X1,5 BK
4520011
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Compatibile con connettori e componenti HP Versatile Link
- Colori diversi per la codifica dei canali
Applicazione
- Automazione industriale
- Apparecchiature medicali
- Sistemi di commutazione per telecomunicazioni
- Reti automotive
- Circuito stampato
Caratteristiche del prodotto
- Connettore serie HFBR per 2,2 mm POF con coperchio antipolvere
- Per crimpatura o a molla
- Varianti simplex o duplex
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore per fibra ottica
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.