HITRONIC® POF SIMPLEX BUFFERED FIBRE
Cavo fibra ottica in versione plastica simplex con guaina PE
HITRONIC® POF SIMPLEX PE, fibra Simplex POF protetta da buffer PE, J-V2Y 1P980/1000, diametro fibra 2,2mm, colore nero
Per il cablaggio diretto del connettore
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Distanza di trasmissione fino a 70 m
- Per il cablaggio diretto del connettore
- Facile da cablare
- Nessuna diafonia
- Protezione EMC
Applicazione
- Per la trasmissione ottica del segnale per applicazioni industriali
- Particolarmente adatta per la posa fissa in quadri elettrici, canaline o tubi con sollecitazioni meccaniche leggere
Caratteristiche del prodotto
- Leggero
- Elevata flessibilità
- Rivestimento privo di alogeni
Costruzione
- Fibra ottica in polimero (POF)
- Rivestimento in PE
- Senza guaina esterna
- Colore: nero
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo in fibra ottica
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a fibre ottiche
Dimensioni
- Buffered fibre: 2.2 mm
Tipo di fibra
- POF - P980/1000
Designazione standard
- J-V2Y
Tipo di fibra ottica
- Core: PMMA
- Cladding: fluoro-polimeri
Raggio minimo di curvatura
- ≥ 10 x diametro esterno
Massima forza di trazione
- Posa fissa: 5 N
- Per brevi periodi di tempo: 15 N
Campo di temperatura
- In opera: da -55°C a +85°C
- Durante l'installazione: da -10°C a +50°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
