ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F

Cordone di connessione Ethernet industriale, EtherCat, Cat.5e, presa M12, codifica D, PUR, per catena portacavi

  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggiocatena portacaviinterferenzeImpermeabile

EtherNetIP

Codice articolo Length (m)Unità di base

Prezzo di base

presa dritta M12 e spina dritta M12
2171736
0,5
2171737
1
2171738
2
2171739
3
2171740
5
2171741
10
2171742
20
presa dritta M12 e spina ad angolo M12
2171743
0,5
2171744
1
2171745
2
2171746
3
2171747
5
2171748
10
2171749
20
presa dritta M12 e presa dritta M12
2171915
0,5
2171916
1
2171917
2
2171918
3
2171919
5
2171920
10
2171921
20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • Elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie al cavo multiconduttore Star-Quad e alla doppia schermatura in foglio di plastica
    laminato in alluminione calza di schermatura in rame con elevato grado di copertura (SF/UTP).
  • Disponibile con connettori RJ45 o M8 o M12D. Il connettore sottile RJ45 consente l’impiego in dispositivi con densità porte molto elevata, mentre la protezione dalle vibrazioni integrata del connettore M8/M12D è utile per applicazioni con urti e vibrazioni.
  • Per uscite cavo a ingombro ridotto è idoneo il connettore a forma angolata.
  • Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.

Applicazione

  • La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Conforme alle norme per l'impiego negli autobus (prova del comportamento al fuoco secondo ECE-R 118 per veicoli della categoria M3 (II e III)).
  • Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/19
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavo patch precablato con presa M12, D-coded
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 16 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Grado di protezione

  • M12 - IP69

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: -30°C fino +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.