ETHERLINE® Cat.7 FLEX
Cavo Ethernet categoria 7, classe F per l’impiego flessibile
Cavo Ethernet industriale Cat.7 per impiego flessibile; 4 coppie; guaina esterna in PUR con omologazione UL; struttura 4x2xAWG26/7
- Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
- Cat.7 adatto per 10Gbit/s
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
- Schermato contro le interferenze
- Possibilità di impiego per Industrial Ethernet in ambienti industriali gravosi
- 4 coppie: 100Mbit/s fino a 10 Gbit/s per Industrial Ethernet
Applicazione
- Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
- Idoneo ad applicazioni EtherCAT e EtherNet/IP
Caratteristiche del prodotto
- Guaina esterna in PUR, molto resistente agli oli minerali e all'usura (P)
- Guaina esterna priva di alogeni, molto resistente
- Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
Riferimenti normativi/approvazioni
- Assenza di alogeni secondo VDE 0472-815
- Requisiti elettrici secondo IEC 61156-6
- Certificato AWM per USA e Canada
- UL AWM Style 21238
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
Costruzione
- Conduttore flessibile, a 7 fili in rame nudo
- Isolamento dei conduttori in polietilene (PE)
- S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
- Guaina esterna in PUR
- Colore: verde (simil RAL 6018)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati
Tensione di picco
- (non adatto per uso potenza) 125 V
Raggio minimo di curvatura
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
- Posa mobile: 10 x diametro esterno
Tensione di prova
- Conduttore/conduttore: 2.000 V
- Conduttore/schermo: 2.000 V
Impedenza caratteristica
- nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6
Campo di temperatura
- Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Posa mobile: da -30°C a +70°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
