UNITRONIC® BUS ASI

Cavi AS-INTERFACE per sistemi di collegamento in campo

Comunicazione per livello sensori/attuatori. Privo di alogeni (gomma), certificazione UL (versione PVC), resistente agli oli (versione TPE). Campo di temperatura da -40°C a +90°C

"LD” = versione per lunghe distanze

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alla temperatura

ULASI

Codice articolo Descrizione articoloColore guaina esternaImpiegoNumero conduttori e sezione mm²Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

Gomma/EPDM
2170228
UNITRONIC® BUS ASI (G)gialloTrasmissione dati ed energia2 x 1,52985
2170229
UNITRONIC® BUS ASI (G)neroTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 1,52985
21700230
UNITRONIC BUS ASI (G) 2X1.5 GYgrigioTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 1,52985
2170371
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)gialloTrasmissione dati ed energia2 x 2,54885
2170372
UNITRONIC® BUS ASI LD (G)neroTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 2,54885
21700373
UNITRONIC BUS ASI LD (G) GY 2X2.5grigioTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 2,54885
TPE
2170230
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)gialloTrasmissione dati ed energia2 x 1,52964
2170231
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)neroTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 1,52964
2170232
UNITRONIC® BUS ASI (TPE)rossoTrasmissione ausiliaria 230 V CA2 x 1,52964
PVC UL/CSA
2170842
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AgialloTrasmissione dati ed energia2 x 1,52970
2170843
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) AneroTrasmissione ausiliaria 30 V DC2 x 1,52970
2170844
UNITRONIC® BUS ASI (PVC) ArossoTrasmissione ausiliaria 230 V CA2 x 1,52970
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La nuova versione del BUS ASI LD 2 x 2.5 (lunga distanza) permette di collegare anche i moduli collocati a maggior distanza.
    È possibile ridurre gli alimentatori AS-I. Il BUS ASI LD è compatibile anche con le versioni precedenti fino alla versione 1.5
  • Le versioni in gomma sono prive di alogeni

Applicazione

  • Comunicazione tra sensori/attuatori
  • UNITRONIC® Fieldbus
    Cablaggio per sensori/attuatori
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
  • Le versioni in TPE sono dotate di guaina esterna resistente agli oli. Sono adatte alle zone umide, in particolare con l'uso di lubrificanti di raffreddamento solubili in acqua.

Caratteristiche del prodotto

  • Dati ed energia sono trasmessi attraverso cavo piatto bipolare, non schermato e con geometricamente contro l'inversione di polarità.
  • Il contatto con i conduttori avviene per mezzo della tecnica di perforazione di isolante attraverso i moduli ASI.
  • Il collegamento dei sensori ai moduli ASI (moduli di accoppiamento) avviene grazie ai cavi tondi (cavi di collegamento).

Norm references / Approvals

  • ASI è uno standar a livello europeo nell'EN 50295 e a livello internazionale nell'IEC 62026-2
  • Versione in PVC A con approvazione UL/CSA (CMX)
  • Versione UL/CSA: certificata CMG c(UL)us o (UL)CL2 o AWM 300V FT4

Costruzione

  • Conduttore: trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento conduttore blu e marrone
  • Materiale del rivestimento esterno: gomma (G), elastomero termoplastico privo di alogeni (TPE) PVC
  • Guaina esterna: giallo (RAL 1023), nero (RAL 9005), rosso (RAL 3000), grigio

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Tensione di picco

  • Giallo: 300 V (non per uso potenza)
    Nero: 300 V (non per uso potenza)
    Rosso: 300 V

Resistenza del conduttore

  • 1,5 mm²: max. 13,7 Ohm/km
  • 2,5 mm²: max. 8,21 Ohm/km

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 12 mm
  • Posa mobile 24 mm

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 2.000 V

Campo di temperatura

  • Secondo il materiale della guaina esterna:
    PVC: da -30°C a +90°C
    Atri materiali: da -40°C a +85°C
  • Durante l'installazione:
    PVC da -20 °C a +90 °C
    Altri materiali:
    da -30 °C a +85 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Lapp Kabel è membro dell’ AS-International Association
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.