Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H05V-K, AR, PVC, 300/500V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 500m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 500m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Ex: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cavo di controllo e comando, PVC, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
Morsetto a clip AS-i: La forma conica del ricettacolo nella presa garantisce che il cavo sia ben fisso, chiusura rilasciabile
Guarnizione terminale AS-i: - Facile da montare - Possibilità di impiego su entrambi i lati - Ingombri ridotti grazie alle dimensioni compatte - Conveniente metodo di tenuta dei cavi AS-Interface
L'adesivo in acrilato ad alto grado permette un rapido montaggio e la presa può essere messa subito sotto tensione, con possibilità di fissaggio tramite vite
Applicazione
Elementi di fissaggio per cavi e conduttori
Per l'impiego con cavi bus AS-Interface UNITRONIC®