ETHERLINE® Cat.6A FD FC

Posa mobile

Cavo Ethernet AWG 26 per l'impiego dinamico in catene portacavi, Fast Connect.

CAT.6A qualified for 10Gbit/s

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePer esternoAutoestinguenteTempo di montaggiocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CECULUSDeviceNetEtherNetIP

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloNumero di coppie e sezione AWGMassimo diametro del conduttore in mmDiametro esterno mmPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2170592
ETHERLINE® Cat.6A P FD FC4x2x26/19AWG1,048.84495
2170593
ETHERLINE® Cat.6A Y FD FC4x2x26/19AWG1,048.844105,1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La struttura "Fast Connect" con guaina interna e la croce di separazione riduce notevolmente il tempo di cablaggio del cavo, inoltre non necessita della costosa lavorazione della schermatura. Offre anche un'ottimale schermatura delle coppie tra loro.
  • Protezione aggiuntiva EMC grazie alla doppia schermatura in foglio di alluminio e calza di rame con elevata copertura. (SF/UTP).
  • La certificazione UL, come da scheda tecnica, permette l'utilizzo del prodotto nel mercato nordamericano.
  • Disponibile con rivestimento esterno in PVC speciale o rivestimento esterno in poliuretano resistente all'abrasione.
  • Per la trasmissione di segnali analogici o digitali con frequenza fino a 500 MHz.

Applicazione

  • La costruzione del cavo consente l'impiego in posa mobile in catene portacavi.
  • Testato con successo per oltre 1 milioni di cicli in catena portacavi.
  • Utilizzabile in ambienti asciutti, bagnati e umidi.
  • Utilizzabile in molti modi a seconda del materiale della guaina.

Caratteristiche del prodotto

  • CAT.6A per applicazione flessibile, adatto a 10Gbit/s
  • Conforme ai requisiti secondo CAT.6A, ISO/IEC 11801 e EN 50173
  • Doppia schermatura di alta qualità a garanzia di un'elevata affidabilità di trasmissione dei dati
  • La guaina in PVC resistente agli oli consente l'impiego in ambiente industriale

Norm references / Approvals

  • Certificato AWM per USA e Canada

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato, 7 fili
  • Isolamento dei conduttori: polietilene (PE)
  • Guaina interna in mescola priva di alogeni
  • SF/UTP: schermatura con foglio di alluminio e calza di rame stagnato sul totale
  • Guaina esterna in PUR o PVC (vedi descrizione articolo)
  • Colore: verde (simil RAL 6018)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Tensione di picco

  • (non adatto per uso potenza) 125 V

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Impedenza caratteristica

  • nom. 100 Ω secondo IEC 61156-6

Campo di temperatura

  • Posa fissaPVC: da -40°C a +80°CPUR: da -40°C a +80°C
  • Posa mobile:
    PVC: da -25 °C a +70 °CPUR: da -30 °C a +50 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.